RiMatrix S 标准机房

商品编号: DK 7998.406

在您提供的空间内,标准化数据中心安装在热通道/冷通道分隔的范围内。

商品编号:
DK 7998.406
产品描述
在您提供的空间内,标准化数据中心安装在热通道/冷通道分隔的范围内。
您的获益
增加能效
由门和箱盖元件组合而成的过道围堵,可用于持续分离冷热空气
供货范围
咨询与投资回报率 (ROI) 计算
交付且安装于客户基础设施内
调试与移交
文档、培训及指导
热线和服务/服务合同
精准的过道围堵
可用深度
7,000 mm
可用高度
2,722 mm
可用宽度
2,750 mm
温控系统 (ZUCS)
90 kW + 10 kW
n +1 冗余
低压主配电柜数量
1
基本型 PDU 的数量
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
组合网络/服务器机柜 (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Design burglar protection
加湿和除湿设备
可选
室内灭火设备
可选
版本
Single 9
尺寸
宽度: 2,807 mm
高度: 2,750 mm
深度: 7,067 mm
包装单元
1 件
税率号
73089059
EAN
4028177702516
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
RiMatrix S 单9 标准机房模块
软件
软件