PDU 英国,switched 型号

商品编号: DK 7955.530

智慧型 PDU 具备网络接口、切换功能以及每个输出端的能耗数据记录功能。可连接至网络,例如 IPv4/v6、SNMP、OPC-UA、Modbus/TCP 带显示屏。CEE 插头 (16 A/32 A) 输入端以及 BS 1363 (UK) 输出端。分配功率位于 3.7 kW 至 22 kW 之间。

商品编号:
DK 7955.530
产品描述
每相检测功能及每个输出插座可开关配置。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器和一个 OLED 显示屏,PDU 能耗极低。集成网络服务功能,可通过 WEB 直接访问,提供用户管理功能。采用冗余供电,从每相以及一路 PoE 供电。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。
材料
铝型材,经天然铝阳极氧化处理
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 85 mm
长度: 1,280 mm
插座数量和型号
16 x BS 1363
插座
16 x GB(型号 G,BS 1363)
额定电流(最大)
13 A
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度
3 m
接线方式
英国
工作温度范围
0 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
适用于
箱体类型: TS IT: ≤ 1,800 mm
包装单元
1 件
税率号
85366990
EAN
4028177685093
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
UK切换型PDU,每相带电量监测功能, 可切换, WLD: 44x1280x85 mm, 16xBS 1363, black, UK,单相, 13 A, 适用于机柜最小高度1800mm,带显示功能
资料
说明书
数据页
技术系统目录
Visio Shapes
软件
软件