液体冷却柜(LCP) LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

商品编号: SK 3311.450

中小型 IT 应用的冷却理想之选。

商品编号:
SK 3311.450
型式
LCP Inline DX
您的获益
采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
最小的风压损耗,减小风扇能耗
温度监视和调节
空气侧装有多个冗余的温度探头
采用压缩机变频技术,调节LCP的冷量输出,以适应于实际制冷需求
制冷与服务器机柜分离式设计为维护带来便捷性
如果组合使用 LCP DX/FC 变体与间接式自由冷却装置,则可以节省运营成本
使用范围
中小规模的本地化IT冷却系统的理想之选理想之选
可独立冷却式的单/双机柜
作用方式
LCP 安装在一排并柜机柜中。热空气从设备背面的通道中被吸入,经过高性能紧装式热交换器冷却,重新将冷空气吹入机房或冷却通道
LCP DX/FC 变更形式中包含一个冷却液热交换器以及一个水-乙二醇热交换器。 在外部冷凝器中另行内嵌一个自然冷却系统。
LCP冷媒吸收的热量通过外部冷凝器排至室外,热量不会再室内聚集
材料
钢板,喷漆
选项
加湿器
除湿器和辅助加热器
冷凝水排水泵
适应于低温(-40 °C)/高温(+53 °C)环境的冷凝器
型式
冷却装置排
监控系统
通过以太网/SNMP 直接连接设备
通过接入 RiZone 进行管理
说明
获得 UL 许可的型号可提供询价
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
有效冷却功率 L22 L30: 30 kW
制冷量调节范围
8 ‐ 35 kW
总冷却功率/风扇模块数量
35 kW/3
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 9,900 m³/h
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm
适合于箱体类型
TS IT
安装在并联机柜上
齐平
额定工作电压
360 V, 3~, 50 Hz
480 V, 3~, 60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 22.4 A
最大冷却功率
35 kW
接线方式
接线端子
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
制冷剂
EC 风扇
SNMP 卡
在运行模式下可以更换风扇
温度调节器
无级调节风扇
压缩机变频调节技术
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 40 A
工作温度范围
15 °C...35 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 69 dB(A)
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 20
包装单元
1 件
重量/包装
398 kg
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177691353
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
Evaporator unit for room cooling in conjunction with condenser 3311.360, width: 300 mm
证书
EAC
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
安全数据表
Graphics
Technical Data sheet