- 商品编号:
- SK 3312.820
- 产品描述
- 与壁挂式冷却装置 Blue e+ IT 组合使用,实现在 19 寸平面前端进行冷空气输送。
- 您的获益
- 用于不同机柜深度的风道
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装可能性
- 安装至 19 寸平面的最下方 3 U
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 3 U - 适用于
- 深度: = 800 mm
= 1,000 mm
= 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 16.72 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 产品描述
- SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame
- 资料
- 说明书