- 商品编号:
- SK 3313.016
- 型式
- 用于液体冷却柜 (LCP) Rack/Inline CW
- 产品描述
- 单个的风扇模块可以直接安装到 LCP 上。通过集成可实现冗余备份或减少 LCP 的电气功率消耗。
- 您的获益
- 可在运行过程中连接
- 免工具更换风扇模块
- 作用方式
- 通过在 LCP 中增加风扇模块,可增加空气量,从而提高各型号的冷却能力。如果冷却能力足够,可以通过增加风扇模块来形成冗余。通过按照所需风量加装额外的风扇,可以降低电能消耗,因为这样风扇就会以较低的转速运行。设备的噪音水平也大大降低。
- 材料
- 箱体:钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 1 个风扇单元
EC 风扇
已接好线
包括安装固定件
- 额定功率
- 500 W
- 转速
- 3,780 rpm
- 气流量(自由送风)
- 1,990 m³/h
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.9 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005