冷凝器单元 用于 LCP DX

商品编号: SK 3311.380

LCP能够正常运行,冷凝器单元为必要装备。根据不同规格型式,该单元可配备外部冷凝器和通风机或另行配备一个自然冷却系统。 配备自然冷却系统的规格型式适用于组合型式的 LCP DX/FC。 该单元适用于顶装或壁挂式安装。

商品编号:
SK 3311.380
型式
配备自然冷却系统的冷凝器
材料
钢板,喷漆
表面
粉末涂层,镀锌
颜色
RAL 9003
供货范围
基本设备和外部冷凝器单元
包括安装固定件
最大冷却功率
35 kW
温度调节器
转速可控的风扇
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R410A
冷却媒质: 水-乙二醇
尺寸
宽度: 3,048 mm
高度: 1,270 mm
深度: 1,100 mm
总冷却功率/风扇模块数量
2
额定工作电压
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
包装单元
1 件
重量/包装
285 kg
税率号
84189910
EAN
4028177811683
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
用于 LCP Inline DX/FC 的风冷混合冷凝器,35kW,用于顶装或壁挂式安装,电源:400V,3~,50/60 Hz,宽x高x深:3048x1270x1110 mm,RAL 9003