本产品已停止供应于: 2021年12月31日
本产品由以下替代:
3166230
- 商品编号:
- SK 3164.620
- 您的获益
- 安装简单,在带有盖板的规格中完全不需要进行安装开口的生产加工。
- 已接好线
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 顶装风扇
包括安装固定件 - 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.3 A
在 60 Hz 条件下: 0.35 A - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 240 mm
深度: 800 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 内循环防护等级 IP 54
- 说明
- 采用两块通风性底座护板时,在 40Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 800 m³/h
- 工作温度范围
- 20 °C...55 °C
- 重量/包装
- 30 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK 顶 安装 风扇 用于 TS