风扇扩展组件

商品编号: SK 7980.148

用于补充配置各种风扇单元或补充风扇板。

商品编号:
SK 7980.148
产品描述
作分散风扇使用和用于加装不同通风装置或为风扇板辅助配件。
供货范围
风扇
连接电缆 (0.61 m)
包括安装固定件
气流量(自由送风)
184 m³/h
额定工作电压
48 V (直流)
额定功率 Pel
在直流电下: 7.7 W
尺寸
宽度: 119 mm
高度: 119 mm
深度: 38 mm
工作温度范围
-20 °C...70 °C
噪音等级
在直流电下: 43 dB(A)
重量/包装
0.387 kg
包装单元
1 件
税率号
84149000
EAN
4028177325234
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
DK 风扇 EPANSION 附件 48V
数据页
技术系统目录
特性曲线区域