- 商品编号:
- SK 3232.701
- 您的获益
- 间接自然冷却 - 内部和外部
- 冷却水循环回路中的高效泵
- 变频水泵
- 两个高性能压缩机
- 最多可串联 8 台冷水机组
- 技术数据
- 紧凑型设计,控制操作元件集成在机组前侧,两侧回风,顶部出风
- 压力封闭系统
- 集成旁通阀
- 使用范围
- 专门用于冷却 IT 设备,例如 LCP 或 CRAC
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 冷水机组已完成布线
多语种资料
包括功能原理图和电路图
- 选项
- 可以安装Free Cooling 15 kW 以上请注意备注
用于单独布置的储液灌
紧急供水装置
- 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 23 A
- 水箱
- 材料: 钢缸,带有 10 mm 隔绝冷凝水的材质
容量: 48 l
- Cooling output (footnote)
- 乙二醇含量为 35 % 时的制冷功率
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 15 kW
- Pump pressure
- 2.5 巴
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- 接水口
- G 1½" IG
- 运行时重量
- 448 kg
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 监控系统
- 监测所有与系统有关的参数,如进水、制冷剂参数、泵参数和警报,以及监测选配的冷却功率和能源效率
- 可直接通过以太网 SNMP/Modbus 连接设备
- 通过接入 RiZone 进行管理
- 说明
- 采用自由冷却法的设备可能在制冷功率、尺寸或重量方面与标准产品的技术参数有偏差
- 各个选项配置的性能指标各有差异,参见 IT 冷水机设置器。保留技术更改权利
- IT 冷水机的泵和水箱可以选择,对于这些型号变体,适用相应的技术参数
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 10,880 m³/h
- 尺寸
- 宽度: 810 mm
高度: 1,542 mm
深度: 1,800 mm
- 冷却介质工作温度范围
- 5 °C...15 °C
- 工作温度范围
- -20 °C...43 °C
- 允许的工作压力(p 最大)
- 28 巴
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 6.9 kW
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 400 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177682214
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 产品描述
-
SK 用于IT冷却的冷水机组,15 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 宽高深: 810x1542x1800 mm