- 商品编号:
- SK 3311.491
- 型式
- LCU DX 3 kW 多余
- 您的获益
- 通过将多种规格的内部装置嵌入 VX IT 服务器机柜或微数据中心以节省空间
- 采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
- 服务器进风温度控制
- 通过由变频器控制的压缩机,制冷功率适配于机柜的当前损耗功率
- 冷媒吸收的热量通过外机单元(变频器调节)直接排至室外,不会在室内积累
- 使用范围
- 用于 VX IT 服务器机柜和微数据中心的空调
- 作用方式
- 冗余配置方案内机单元包括两台冷循环和控制器,以及两个变频控制的外部单元。正常运行时可在两台外机单元之间切换,一台外机单元故障时可自动切换到另一个外机单元。
- 设备支持典型的“从前到后” IT 空气导流,并且可以调节到所设置的服务器进气温度
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- 内机单元:RAL 7035
外机单元:白色
- 供货范围
- 内机单元(蒸发器)
2 个外机单元 (逆变器控制)
19"安装显示及操作单元
冷凝液软管
- VX 中的安装方式
- 标准或动态 19" 安装角轨必须在宽度上偏离中心 50 mm
- 19" 安装角轨至 VX 框架前沿的前侧距离必须至少为 100 mm
- 需要两个内部安装冲孔型材
- 为了分开机柜中的冷/暖区域,需要用到空气导向板
- 需要使用底座用于从下方导线
- 说明
- 最低冷却功率以下会有进风气温波动
- 电气接口位于外机单元,内机单元由外机单元供电
- 每个外机单元需要单独的电源供应
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 内部装置 IP 20
- 外部装置 IP X4
- 制冷量调节范围
- 1 ‐ 3 kW
- 最大冷却功率
- 3 kW
- 接线方式
- 接线端子
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R410A
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
宽度: = 800 mm
高度: ≥ 1,800 mm
深度: ≥ 1,000 mm
- 内部单元尺寸
- 宽度: 105 mm
高度: 1,550 mm
深度: 820 mm
- 外部单元尺寸
- 宽度: 810 mm
高度: 558 mm
深度: 310 mm
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz
- 前置熔断器
- 16 A
- 额定电流
- 7 A
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 161 kg
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177709331
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
-
3 kW SK LCU DX 分体式冷却设备,通过冷却剂冷却 IT 机柜和微型数据中心,2 x 带有变频控制压缩机的外部单元,1 x 内部单元,冗余版本