Blue e+ IT 壁挂式冷却设备

商品编号: SK 3312.810

使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT 通讯模块组合使用时可与不同系统进行通讯并实现监测管理和能源管理。

钢板门 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备

钢板门 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备

空气导流单元 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备

商品编号:
SK 3312.810
产品描述
使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT 通讯模块组合使用时可与不同系统进行通讯并实现监测管理和能源管理。
您的获益
通过转速控制组件及热管技术可实现节能
凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
通过触屏和智能接口进行直观操作
技术数据
有关本集合产品中所列各个组件的详细信息、说明和技术数据,请参见相应的产品页面
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
套件,由以下单独组件组成:
壁挂式冷却设备 (3187.930)
IoT 通讯模块 (3124.300)
温度传感器 (3124.400)
连接电缆 (7030.091)
攀升电缆固定支架 (7111.350)
有效冷却功率 L22 L30
3,000 W
额定工作电压
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
额定功率
1.05 kW
接线方式
插入式接线板
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 1,600 mm
深度: 294 mm
开关打开持续时间
100 %
温度调节器
e+ 控制器
协议
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
工作温度范围
-20 °C...60 °C
允许的工作压力(p 最大)
25 巴
贮存温度范围
-40 °C...70 °C
调节范围
20 °C...50 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
外循环防护等级 IP 24
内循环防护等级 IP 55
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R134a
量: 1.15 kg
包装单元
1 件
重量/包装
55.2 kg
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177944558
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
SK IT wall cooling unit Blue e+, 2kW, With IoT Interface, WHD: 450x1600x294 mm
证书
EAC