- 商品编号:
- SK 3301.800
- 您的获益
- 19" 安装平面前均匀的空气分布
- 使用范围
- IT 机柜中 IT 设备的冷却装置单独安装在二级机房中
- 作用方式
- 设备支持典型的“从前到后” IT 空气导流,并且可以调节到所设置的服务器进气温度
- IT 热废气从 IT 机柜的后方区域中抽吸到设备中,在设备中冷却并重新将冷空气吹到 19" 平面前
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
集成式电冷凝液蒸发器
已接好线
钻孔模板
空气导流板
包括安装固定件
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 总冷却功率 L35 L45: 3,200 W
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 2,000 m³/h
内部回路: 1,450 m³/h
- 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.6
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 10.4 A
- 接线方式
- 插入式接线板
- 尺寸
- 宽度: 597 mm
高度: 417 mm
深度: 895 mm
- 起动电流(最大)
- 在 50 Hz 条件下: 36 A
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 温度调节器
- 控制服务器进风温度
- 监控系统
- 监控进气温度
- 允许的工作压力(p 最大)
- 25 巴
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 16 A
- 调节范围
- 20 °C...25 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 外循环防护等级 IP 20
- 内循环防护等级 IP 20
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R134a
量: 1.2 kg
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 97 kg
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 产品描述
-
SK RTT+顶装空调,3kW,230V,50Hz