- 商品编号:
- DK 7998.407
- 产品描述
- 在您提供的空间内,标准化数据中心安装在热通道/冷通道分隔的范围内。
- 您的获益
- 增加能效
- 由门和箱盖元件组合而成的过道围堵,可用于持续分离冷热空气
- 供货范围
- 咨询与投资回报率 (ROI) 计算
交付且安装于客户基础设施内
调试与移交
文档、培训及指导
热线和服务/服务合同
精准的过道围堵 - 可用深度
- 7,000 mm
- 可用高度
- 2,722 mm
- 可用宽度
- 4,774 mm
- 温控系统 (ZUCS)
- 180 kW + 20 kW
- n +2 冗余
- 低压主配电柜数量
- 2
- 基本型 PDU 的数量
- 36
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 16
- 组合网络/服务器机柜 (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- 是
- 加湿和除湿设备
- 可选
- 室内灭火设备
- 可选
- 版本
- Double 9
- 尺寸
- 宽度: 4,839 mm
高度: 2,750 mm
深度: 7,070 mm - 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 73089059
- EAN
- 4028177702523
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- RiMatrix子架尺寸长7000mm宽4774mm高2722mm
- 软件
- 软件