本产品已停止供应于: 2018年1月31日
本产品由以下替代:
8640033
- 商品编号:
- TS 8601.065
- 产品描述
- 安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 块底座护板
包括安装固定件 - 安装操作说明
- 为了加固并柜底座部件,可将边侧的底座护板(高度为 100 mm)旋转 90° 进行安装。此时需要底座连接板
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS: = 600 mm
箱体类型: SE
箱体类型: CM
箱体类型: TP
箱体类型: PC
箱体类型: IW
箱体类型: TS IT - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 2.07 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177237193
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 侧面护板,高度:100mm,用于机柜宽度:600mm,RAL 7035,钢板