侧面底座护板,100 mm 不锈钢,用于前后底座部件

商品编号: TS 8701.040

安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。为了加固并柜底座部件,可将底座护板旋转 90° 安装。

商品编号:
TS 8701.040
产品描述
安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
拉丝,粒度 400
供货范围
2 块底座护板
包括安装固定件
安装操作说明
为了加固并柜底座部件,可将边侧的底座护板(高度为 100 mm)旋转 90° 进行安装。此时需要底座连接板
尺寸
高度: 100 mm
适用于
箱体类型: TS 8: = 400 mm
箱体类型: SE
包装单元
2 件
重量/包装
1.594 kg
税率号
94039910
EAN
4028177300088
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
TS 侧面护板,高度:100mm,用于机柜宽度:400mm,不锈钢1.4301