本产品已停止供应于: 2018年1月31日
本产品由以下替代:
8640023
- 商品编号:
- TS 8602.805
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 底座部件由一块护板和两个预装角连接件组成。在高度为 200 mm 的底座部件中,一块护板为进行电缆导入被分成两段。
- 材料
- 底座元件:钢板
封闭罩:塑料 - 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
封盖板:RAL 7035 - 供货范围
- 2 个底座部件
4 个封闭罩
包括安装固定件 - 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS: = 800 mm
箱体类型: SE
箱体类型: CM
箱体类型: TP
箱体类型: PC
箱体类型: IW
箱体类型: TS IT - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 8.48 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177300613
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 前部和后部底座组件,高度200 mm,用于机柜宽度:800 mm, RAL 7035,钢板