- 商品编号:
- TS 8702.800
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 前面/后面 1 块护板
2 个角连接件带有可拆下的护板
包括用于机柜上安装的固定件 - 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS 8: = 800 mm
箱体类型: SE - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 10.554 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177299962
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 前部和后部底座组件,高度200 mm,用于机柜宽度:800 mm,不锈钢 1.4301