- 商品编号:
- SO 2867.000
- 产品描述
- 需要时,可相互重叠安装 2 个底座。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝
- 供货范围
- 前面/后面 2 块护板
2 个侧面护板
包括用于机柜上安装的固定件 - 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: 立式控制台,不锈钢
宽度: = 1,000 mm
深度: = 400 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 9.24 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177033658
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- SO 100MM 底座不锈钢