找平元件 用于 VX 底座系统,钢板,新规格

商品编号: VX 8660.121

用于补充调平地面不平整度最大为 15 mm 的安装地点。通过底座角连接件进行安装。

商品编号:
VX 8660.121
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
承载力
允许的最大负荷:每个找平元件 2500 N
说明
可组合 VX、VX IT、VX SE、TX、TS、TS IT、PC、IW、TP 和 VX 底座系统
应检查地基的承载能力
尺寸
高度: 200 mm
重量/包装
1.56 kg
包装单元
4 件
适用于
用于 VX 底座系统,钢板,新规格
税率号
73181900
EAN
4028177984806
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 水平元件,用于 VX 底座系统,高:200 mm
资料
其它技术信息
Info sheet
Product presentations