- 商品编号:
- TS 8600.655
- 产品描述
- 配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 1 个框架
前面/后面 2 块护板
包括用于机柜上安装的固定件 - 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: = 600 mm
深度: = 500 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 12 kg
- EAN
- 4028177487246
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 电缆室,用于TS,SE,高度200 mm,用于机柜宽度深度:600x500 mm