固定螺栓 用于完整的底座和固定式底座

商品编号: SZ 2819.200

用于安装在侧面的底座护板上。通过可夹紧的固定螺栓,可安装电缆夹钳轨。使用六角扳手夹紧,扳手开口宽度 19 mm。

商品编号:
SZ 2819.200
产品描述
用于安装在侧面的底座护板上。通过可夹紧的固定螺栓,可安装电缆夹钳轨。使用六角扳手夹紧,扳手开口宽度 19 mm。
材料
六角型钢
表面
镀锌
用于底座护板高度
= 200 mm
包装单元
10 件
重量/包装
4.37 kg
税率号
83024900
EAN
4028177319622
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SZ 固定螺栓 用于TS底座,完整的底座及固定式底座
资料
Info sheet