- 商品编号:
- PS 2907.000
- 产品描述
- 用于在底部和机柜间的底座上安全可靠的电缆铺设。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 4 块底座板
- 说明
- 每个宽度为 200 mm 的底座都需要一个底座护板。
- 尺寸
- 宽度: 175 mm
- 适用于
- 深度: = 400 mm
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 2.396 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177034297
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- PS 底座板,模块式,用于机柜深度:400 mm,不锈钢 1.4301
- 资料
- Info sheet