本产品已停止供应于: 2018年1月31日
本产品由以下替代:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- 商品编号:
- SO 2889.000
- 产品描述
- 用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作,并可对地面不平整的情况进行补偿调节。
- 您的获益
- 自由进入,进行例如底部清洁
- 用于在地面不平整的情况下调节高度差异
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 安装可能性
- 用于直接安装在 TS 底座和完整的底座上
- 每个零件的承载力(静载)
- 400 kg
- 尺寸
- 螺纹: M12
- 找平范围
- 55 ‐ 125 mm
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 2.296 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- SO 水平支脚,用于TS, 完整的底座,螺纹M12, 不锈钢 1.4301
- 资料
- Info sheet