- 商品编号:
- VX 8660.042
- 型式
- 新规格
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
深度: = 500 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 12
- 重量/包装
- 2.52 kg
- 包装单元
- 2 件
- 适用于
- 用于 VX 底座系统,钢板,新规格
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177978300
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 底座侧面护板,高:200 mm,适用深度:500 mm,钢板