本产品已停止供应于: 2024年3月31日
本产品由以下替代:
8660095
- 商品编号:
- VX 8620.095
- 产品描述
- 在底座上完成电缆导入。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择使用一个或两个刷条进行通风。 由于VX底座系统具有完全对称的结构,因此可将刷条用于底座角连接件的前后或侧面
- 材料
- 插座板:钢板
刷条:阻燃塑料 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 适用宽度/深度: 1,200 mm
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 12
- 重量/包装
- 2.8 kg
- 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922488
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX底座护板,带刷条,用于机柜宽度/深度:1200