底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm,不锈钢 用于 VX、TS、VX SE

商品编号: VX 8620.050

底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可以高度适配螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。

商品编号:
VX 8620.050
产品描述
底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
材料
底座角连接件:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
前/后底座护板: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
角盖板和并联盖板:塑料
表面
护板:拉丝,粒度 400
供货范围
4 个底座角连接件
4 个角件护盖
1 块并联盖板
2 块前/后底座护板,高 100 mm
包括安装固定件
说明
将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
尺寸
高度: 100 mm
适用于
宽度: = 600 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
重量/包装
5.08 kg
包装单元
2 件
税率号
94039910
EAN
4028177922297
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,高度:100 mm,用于机柜宽度:600 mm,不锈钢 1.4301
认证
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书
数据页
技术细节