- 商品编号:
- VX 8620.071
- 产品描述
- 用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 深度: = 500 mm
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- 重量/包装
- 2.2 kg
- 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922389
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 侧面底座护板,高度:100 mm,用于机柜深度:500 mm,不锈钢 1.4301