底座护板,侧面,200 mm,不锈钢 用于 VX 底座系统

商品编号: VX 8620.081

不锈钢底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元。

商品编号:
VX 8620.081
产品描述
用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
拉丝,粒度 400
供货范围
包括安装固定件
尺寸
高度: 200 mm
适用于
深度: = 500 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
重量/包装
3.56 kg
包装单元
2 件
税率号
94039910
EAN
4028177922419
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 侧面底座护板,高度:200 mm,用于机柜深度:500 mm,不锈钢 1.4301
认证
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书
数据页
技术细节