本产品已停止供应于: 2020年1月16日
本产品由以下替代:
8640044
- 商品编号:
- VX 8620.044
- 产品描述
- 用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 适用于
- 深度: = 800 mm
- 重量/包装
- 4.14 kg
- 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922280
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 侧面底座护板,高度:200 mm,用于机柜深度:800 mm,钢板