侧面底座护板,200 mm 用于 AX

商品编号: AX 2820.420

用于在侧面封闭单个底座并提供辅助稳定,或用于对并联底座进行内部扩装。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。

商品编号:
AX 2820.420
产品描述
用于在侧面封闭单个底座并提供辅助稳定,或用于对并联底座进行内部扩装。在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
材料
钢板
颜色
RAL 9005
供货范围
包括安装固定件
尺寸
高度: 200 mm
适用于
深度: = 400 mm
包装单元
2 件
重量/包装
0.91 kg
税率号
94039910
EAN
4028177942547
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
AX 侧面底座护板, 高度:200 mm,深度:400 mm
资料
说明书
数据页
技术细节