- 商品编号:
- PC 8800.920
- 产品描述
- 与箱体的外形设计相匹配,前部外凸。
- 材料
- 钢板,2.0 mm
- 颜色
- RAL 7035
装饰件,前面:RAL 7015 - 供货范围
- 前面配有 1 个装饰件
后面带有 1 个底座部件
2 块底座护板,侧面 - 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: PC
IW
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm - 适合于深度
- = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 13 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- PC 固定基本
- 资料
- Info sheet