底座 用于 FlatBox

商品编号: DK 7507.750

用于在 FlatBox 的地面区域固定至螺纹中。背面的凹槽用于导引电缆。

商品编号:
DK 7507.750
产品描述
固定时可将底座安装到 FlatBox 底部区域内现有的螺纹上。背面的凹槽用于导引电缆。
材料
钢板
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
包括 4 个水平支脚和安装固定件。
尺寸
高度: 50 mm
适用于
箱体类型: FlatBox
宽度: 600 mm
深度: 600 mm
适合于深度
600 mm
包装单元
1 件
重量/包装
4.2 kg
税率号
94039910
EAN
4028177583467
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
DK base/plinth for FlatBox, W x D: 600 x 600 mm, RAL 7035
资料
Quick guide