本产品停止供应于: 2023年12月31日
推荐的替代产品:
5301325
- 商品编号:
- DK 7825.250
- 产品描述
- 可拉出的防倾翻保护装置可快速、简单地补充安装在 TS IT 机架的底部机柜框架上,必要时可拉出。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 说明
- 防倾翻保护装置不能与底板、底部框架或底座共同使用。
- 承载力(静态)
- 150 kg
- 适用于
- 深度: 1,000 mm
- 适合于深度
- 1,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 7.296 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- DK STABILISER 用于 服务架子S
- 资料
- Info sheet