- 商品编号:
- SZ 2438.800
- 产品描述
- 单一成分底漆作为防腐层适用于由于开口或类似情况形成的无涂漆位置。用于在无涂漆的位置建立防腐层。该底漆与低电压和开关设备组合标准 IEC 61439 的要求相符。
- 您的获益
- 出色的粘附性
- 有效的耐腐蚀防护
- 极高的填充力
- 颜色
- 深灰色
- 内容
- 1,000 ml
- 供货型式
- 油漆笔
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.31 kg
- 税率号
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- 产品描述
-
防腐底漆