分段式侧板 带有可上锁的紧固件,用于 TS IT

商品编号: DK 5501.010

侧板,分段,用于 TS IT。

商品编号:
DK 5501.010
您的获益
操作简单
无需工具安装
紧固件,包括安全锁 3524 E
可选加装内部锁
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
RAL 7035
供货范围
上面部分
下面部分
接地线
安装固定件
适用于
箱体类型: TS IT
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
重量/包装
12.8 kg
税率号
94039910
EAN
4028177678705
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
产品描述
TS IT机柜,侧板,分段式,RAL7035 HxD 2000x600
资料
说明书