隔板 用于 TS IT

商品编号: DK 7831.725

用于 TS IT 的隔板用于插入悬置在两个 TS IT 机柜之间。

商品编号:
DK 7831.725
产品描述
用于架装,可悬置在两个机柜之间。在所有 4 个角范围内的每次 3 个钻孔(直径为 40 mm)用于导入电缆束、管道等。可用随附的分级套管锁定钻孔。在电缆导入过程中,可根据希望的横截面简单地分级切断。
材料
隔板:钢板
分级套管:塑料,根据 UL94-HB
表面
隔板:镀锌
供货范围
包括 12 根分级套管,直径 40 mm
适用于
箱体类型: TS IT
高度: 2,200 mm
深度: 1,000 mm
说明
使用并柜连接件 TS 8800.490。与一个并柜密封件结合时不能使用。安装前必须除去可能存在的密封件。
包装单元
1 件
重量/包装
33 kg
税率号
94039910
EAN
4028177689008
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
TS 隔板,固定式,2200Hx1000D
资料
Info sheet