防尘板 用于 VX、TS、VX SE

商品编号: SZ 2425.100

防止在门和机柜上面水平框架型材之间积尘。防尘板还留有空间用于粘贴标识带或公司标志。

商品编号:
SZ 2425.100
产品描述
用于防止门的上沿、门和机柜上面水平框架型材之间积尘。防尘板还留有空间用于粘贴标识或公司标志。
颜色
RAL 7035
供货范围
包括用于文字标记条的透明防护膜(高度 29.5 mm)。
说明
也可与上部盖板并接组合使用
尺寸
长度: 800 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.62 kg
税率号
76169990
EAN
4028177463028
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
SZ 防尘条,用于 VX、TS、VX SE,长:800 mm
资料
Info sheet