- 商品编号:
- SZ 2427.100
- 产品描述
- 用于防止门的上沿、门和机柜上面水平框架型材之间积尘。防尘板还留有空间用于粘贴标识或公司标志。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括用于文字标记条的透明防护膜(高度 29.5 mm)。
- 说明
- 也可与上部盖板并接组合使用
- 尺寸
- 长度: 1,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.72 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SZ 防尘条,用于 VX、TS、VX SE,长:1000 mm
- 资料
- Info sheet