本产品停止供应于: 2020年1月30日
- 商品编号:
- CM 5001.061
- 型式
- 带安全锁芯,锁型 E1
只适用于下列范围:VW、Audi、SEAT 以及 Skoda 小轿车 - 产品描述
- 这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,所以确保了门上最大的设备安装尺寸。
- 颜色
- 箱体:类似 RAL 9005
手柄:类似 RAL 9006 - 长度
- 242 mm
- 尺寸
- 宽度: 50 mm
深度: 17.5 mm
长度: 242 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.88 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- CM 控制杆 手柄 用于 锁 E1