推拉式助力手柄 用于 CM

商品编号: CM 5001.062

改装为备择锁具系统,如半圆形锁、安全锁芯、挂锁等。

商品编号:
CM 5001.062
型式
用于挂锁和锁芯
预备用于安装总长度为 40 或 45 mm 的半圆形锁芯(根据 DIN 18 252)
产品描述
这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,所以确保了门上最大的设备安装尺寸。
颜色
箱体:类似 RAL 9005
手柄:类似 RAL 9006
长度
242 mm
尺寸
宽度: 50 mm
深度: 17.5 mm
长度: 242 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.86 kg
税率号
83024110
EAN
4028177502246
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
产品描述
CM 控制杆 手柄 用于 pad锁