- 商品编号:
- FT 2735.560
- 型式
- 30 型材
- 产品描述
- 用于覆盖显示和操作仪器或开口,防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。
- 材料
- 带有锌压铸角连接件的铝挤压型材和单片安全玻璃。
- 表面
- 基本框架:粉末涂层,RAL 7035
铰链和锁具型材:经天然铝阳极氧化处理
- Value base frame
- 采用单片安全玻璃:抗溶剂腐蚀和刮擦性能强,抗静电,断裂时人员受伤风险低。
- 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换(高度= 270 mm 除外)
- 开启角度为 180° 的铰链,易于悬置定位。
- Value base frame
- 由于匹配尺寸(管状门框可用作钻孔模板),在门上的固定非常方便。
- 可简单进行高度调节。
- 经过加固的门开口。
- 覆盖了切割边沿。
- 在密封圈上没有脏物,垫圈已固定且不可取下,打开时不会有脏物落下,液体不可流入窗后。
- 框架型材高度为 30 mm 或 60 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 说明
- 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换(高度= 270 mm 除外)
- 不适用于户外架设
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: = 800 mm
- 尺寸
- 宽度: 700 mm
高度: 270 mm
深度: 47 mm
- 透明表明
- 检视窗宽度: 563 mm
检视窗高度: 198 mm
- 适用于组件的安装深度(最大)
- 33 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 4.1 kg
- 税率号
- 76101000
- EAN
- 4028177476332
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- 产品描述
-
FT 系统检视窗,用于 VX、TS、VX SE,30 套型材,宽x高x深:700x270x47 mm,适用的宽度:800 mm