系统检视窗 用于 VX、TS、VX SE

商品编号: FT 2736.500

用于覆盖显示和操作仪器或开口,防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。

商品编号:
FT 2736.500
型式
60 型材
产品描述
用于覆盖显示和操作仪器或开口,防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。
材料
带有锌压铸角连接件的铝挤压型材和单片安全玻璃。
表面
基本框架:粉末涂层,RAL 7035
铰链和锁具型材:经天然铝阳极氧化处理
Value base frame
采用单片安全玻璃:抗溶剂腐蚀和刮擦性能强,抗静电,断裂时人员受伤风险低。
系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换(高度= 270 mm 除外)
开启角度为 180° 的铰链,易于悬置定位。
Value base frame
由于匹配尺寸(管状门框可用作钻孔模板),在门上的固定非常方便。
可简单进行高度调节。
经过加固的门开口。
覆盖了切割边沿。
在密封圈上没有脏物,垫圈已固定且不可取下,打开时不会有脏物落下,液体不可流入窗后。
框架型材高度为 30 mm 或 60 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54
说明
系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换(高度= 270 mm 除外)
不适用于户外架设
适用于
箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: = 800 mm
尺寸
宽度: 700 mm
高度: 670 mm
深度: 77 mm
透明表明
检视窗宽度: 563 mm
检视窗高度: 598 mm
适用于组件的安装深度(最大)
63 mm
包装单元
1 件
重量/包装
8.65 kg
税率号
76101000
EAN
4028177476479
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
产品描述
FT 系统检视窗,用于 VX、TS、VX SE,60 套型材,宽x高x深:700x670x77 mm,适用的宽度:800 mm
证书
防护等级
资料
说明书