丙烯酸玻璃罩

商品编号: FT 2788.000

保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。

商品编号:
FT 2788.000
型式
公制
产品描述
带安全锁,锁号为 3524 E。1
材料
框架:带有压铸角连接件件的铝挤压型材
玻璃片:丙烯酸玻璃,烟灰色
供货范围
包括铰链和安装固定件。
包括锁号为 3524 E 的安全锁芯
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 200 mm
深度: 47.5 mm
透明表明
检视窗宽度: 560 mm
检视窗高度: 179.5 mm
适用于组件的安装深度(最大)
43 mm
包装单元
1 件
重量/包装
1.8 kg
税率号
39269097
EAN
4028177032354
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
产品描述
FT2788 树脂玻璃盖
资料
说明书