- 商品编号:
- SZ 8800.190
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 开门角度
- 180°
- 说明
- 机柜的防护等级可能被减低。
- 门铰链的固定方向在一个机柜组合中要保持一致。
- Suitable for door variant
- 钢板门
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.908 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177213166
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- TS 180°铰链,用于 TS、VX SE,钢板门,RAL 7035
- 资料
- 说明书