- 商品编号:
- SZ 2327.000
- 产品描述
- 用于固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门的安装件、电缆夹钳和电缆固定件。
- 技术数据
- 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
- 使用范围
- 用于固定下列部件:
- 电缆槽
- 电缆软管夹:
- 防接触保护隔板
- 门装设备
- 电缆夹钳和固定件
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装可能性
- 在门上
- 安装操作说明
- 使用 AE 不锈钢时,另外还需要带有安装孔的固定条
- 说明
- 根据 AE 型号需要根据预压组件截短固定板条
- 适合于箱体类型
- AE
- AE 不锈钢
- 适合于宽度
- = 760 mm
- 包装单元
- 20 件
- 重量/包装
- 6.5 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177021303
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 支撑条 用于AE 每包20个