- 商品编号:
- SZ 2311.225
- 产品描述
- 此通用型紧固件适用于所有要和固定平面保持一定距离的情况。
- 技术数据
- 配备用于钻孔直径为 4.5 mm 的自攻螺钉
- 材料
- 六角钢 (SW8)
- 表面
- 镀锌
- 长度
- 25 mm
- 安装操作说明
- 可在背面通过板材用螺钉 5.5 x 13 固定例如支承/框架轨道、接触保护盖板、主开关盖、电缆夹钳轨等等
- 包装单元
- 12 件
- 重量/包装
- 0.12 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177526815
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 间隔螺栓,长度:25 mm
- 资料
- Info sheet