管状门框 用于 TS、TS IT

商品编号: DK 5501.200

在 TS IT 中用于后门,垂直分段,封闭。

商品编号:
DK 5501.200
产品描述
适用于带密闭垂直分布钢板门的 TS IT 和宽度为 400 mm 的 TS 机柜。
使用范围
垂直安装在门螺栓上
材料
管状型材:钢板
角连接件:塑料
表面
管状型材:镀锌
供货范围
包括安装固定件
适合于箱体类型
TS IT
TS
适合于宽度
300 mm
适合于高度
2,000 mm
包装单元
2 件
重量/包装
13 kg
税率号
73269098
EAN
4028177678859
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
门加强筋用于TS IT后板 WxH 600x2000
资料
说明书