冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

商品编号: VX 8619.760

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。

商品编号:
VX 8619.760
产品描述
用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
Distance between fixing points
575 mm
AX 安装方式
In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
安装操作说明
装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
说明
用于在带法兰冲孔轨安装组件,需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
适用于
箱体类型: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm
包装单元
4 件
重量/包装
1.2 kg
税率号
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
VX 冲孔型材 14 x 39 mm , 高度:700 mm
资料
说明书