安装孔板 用于分段式门

商品编号: SV 9671.208

用于分段式门上的额外加装,带有用于在门背面上个性化加装的 25 mm 孔阵列,例如:电缆槽、软管支架等

商品编号:
SV 9671.208
产品描述
用于补充安装在分段式门上。安装孔板具有 25 mm 安装孔阵分布间距,适用于门背面的个性化安装设备,例如电缆槽、软管支架等。安装孔板的孔径:4.5 mm
材料
钢板,1 mm
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
长度
698 mm
尺寸
长度: 698 mm
适用于
宽度: = 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
包装单元
10 件
重量/包装
2.02 kg
税率号
39269097
EAN
4028177619630
ETIM 7.0
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
产品描述
SV 安装孔板,长度:698 mm,用于分段式门 宽度高度:800x150-800 mm