正面护板,上方 用于 TS

商品编号: SV 9672.324

在使用分段式门时作为上部封口。

商品编号:
SV 9672.324
产品描述
在使用分段式门时作为模块化面部设计的上方封口。从外部松开螺钉可拆卸正面护板。安装所需支撑轨已包含在分段式门的供货范围内。
材料
钢板,2 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
Height front panel top
300 mm
适用于
宽度: = 400 mm
包装单元
1 件
重量/包装
2.586 kg
税率号
94039910
EAN
4028177697362
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
产品描述
SV 前部护板, 用于 TS, 上方, 宽度高度: 400x300 mm, 防护等级 IP 54
资料
说明书